Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour applications industrielles et logistiques, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
Numéro de matériau S4
199830872
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.31 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
100 mm
Longueur de moyeu
75 mm
Largeur du bandage
75 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
75 mm
Roulement
Moyeu lisse, non usiné
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement