Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est constituée d'une tôle d'acier robuste, équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Cette roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DVR200x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442465
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.8 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux