200 mm
Puretech
EAN:
4031582372922
Réf. produit :
DVR200x50-Ø12x59 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 200 mm et dispose d'un moyeu de 59 mm de longueur, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est constituée de caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. La structure de la roue est réalisée en tôle d'acier robuste, équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.