Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue pour offrir performance et fiabilité dans les applications industrielles. Elle présente un diamètre de 200 mm avec un bandage en fibre et résine phénolique d'une largeur de 50 mm, assurant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une intégration optimale. La structure est composée d'une tôle d'acier robuste, équipée de roulements rouleaux qui garantissent un fonctionnement fluide et une longévité accrue. Cette roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants nécessitant une capacité de charge importante et une fiabilité constante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DRR200x50-Ø20
EAN
4031582410846
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.8 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Bandage en fibre et résine phénolique
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux