Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air est une roue de diamètre 200 mm dotée d'un bandage pneumatique de profil ligné d'une largeur de 50 mm, conçue pour les applications de roulettes. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre. La structure de la roue est réalisée en tôle d'acier et équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements exigeant une capacité de charge importante et une fiabilité optimale.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN
4031582453010
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Poids
0.68 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement