200 mm
Maxtech
EAN:
4031582380996
Réf. produit :
DNP200x50-Ø20x50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure combine une jante en tôle d'acier avec une bande de roulement en mousse de polyuréthane, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h. Elle convient parfaitement aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des échafaudages, des armoires à outils, des équipements d'élimination des déchets, des établis et des équipements de transport.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques