200 mm
Pneu
EAN:
4031582413977
Réf. produit :
Decke DP 200x50 2PR schwarz
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilit...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Pneu constitue un composant essentiel pour les roulettes, conçu pour assurer une mobilité optimale et une durabilité accrue des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour remplacer ou améliorer les pneumatiques existants, garantissant une performance constante dans diverses applications industrielles et commerciales. Le pneu est fabriqué selon des normes techniques strictes pour résister aux charges importantes et aux conditions d'utilisation exigeantes. Son intégration aux roulettes permet une réduction significative des vibrations et une meilleure absorption des chocs, contribuant ainsi à la protection des équipements transportés. Cet accessoire s'adapte facilement aux différents types de roulettes standards, facilitant son installation et sa maintenance.