200 mm
Pneu
EAN:
4031582396171
Réf. produit :
Buitenband 200x50 2 ply lijnprofiel zwart
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
L'accessoire Pneu est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 150 kg, ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Pneu est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant une stabilité fiable lors du stationnement et de l'utilisation prolongée. En conditions dynamiques, cet accessoire supporte une charge de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant un déplacement sécurisé et contrôlé des équipements. Ces spécifications techniques en font une solution robuste et adaptée aux environnements industriels et commerciaux exigeant des performances fiables et durables.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement