200 mm
Pneu
EAN:
4031582396164
Réf. produit :
Buitenband 200x50 2 ply lijnprofiel grijs
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
L'accessoire Pneu est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 150 kg, ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'accessoire Pneu est conçu pour optimiser les performances des roulettes en offrant une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant une stabilité maximale lors du stationnement ou de l'utilisation prolongée sans mouvement. En conditions dynamiques, cet accessoire supporte une charge de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant un transport sécurisé et contrôlé des charges mobiles. Ces spécifications techniques le rendent particulièrement adapté aux applications industrielles et commerciales nécessitant une fiabilité éprouvée et des performances constantes.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement