200 mm
Tube
EAN:
4031582328059
Réf. produit :
Binnenband 200x50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
L'Accessoire Tube est conçu pour les roulettes et offre des performances techniques fiables pour diverses applications industrie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Accessoire Tube est conçu pour les roulettes et offre des performances techniques fiables pour diverses applications industrielles. Cet accessoire présente une capacité de charge statique de 150 kg, garantissant une stabilité optimale en conditions de repos. En conditions dynamiques, il supporte une charge de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, permettant un transport sécurisé et contrôlé des charges. Ces spécifications techniques en font une solution robuste et adaptée aux environnements exigeant une fiabilité constante et une gestion précise des charges.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement