Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa flex est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le corps de la roulette est constitué d'un boîtier en acier mécano-soudé, garantissant une robustesse et une durabilité optimales dans les environnements industriels exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance de roulement supérieure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale de la roulette est de 260 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à diverses applications de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 900 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 300 kg à une vitesse de 6 km/h ou 450 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation flexible selon les besoins spécifiques de l'application et les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9758ITP200P63 SH92A
EAN
4031582443646
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
450 kg
Capacité de charge à 6 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
900 kg
Hauteur
260 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.7 kg
Nom du produit
Kappa flex
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
12.7 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
112 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
99 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
83 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
74 mm
Longueur de la platine
142 mm
Largeur de la platine
111 mm
Chape
Forme de la chape
Avec ressort
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Conception à ressort
Ressort réglable pour exigences de charge individuelles
Franchissement d’obstacles
Ressort intégré pour compenser les sols irréguliers
Installation facile
Plaque de montage avec trous oblongs pour une installation facile