200 mm
Kappa
Numéro de commande :
990838280
EAN:
4031582364620
Réf. produit :
9688SEP200P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en acier mécano-soudé doté d'une double rangée d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en acier mécano-soudé doté d'une double rangée de billes renforcée ou inoxydable pour assurer une stabilité optimale. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un bandage en caoutchouc élastique noir vulcanisé montée sur une tôle d'acier de forte charge, supportée par un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable. Le produit Kappa est spécialement conçu pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme et les systèmes AGV lourds, où performance et durabilité sont essentielles.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Construction solide
Plaque en acier massif pour capacité de charge maximale
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Pistes à billes doubles trempées
Deux chemins de billes doubles trempés garantissent une stabilité exceptionnelle
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette