Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé, conçue pour offrir une stabilité optimale dans les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un bandage en polyuréthane coulé et repose sur un roulement à billes de précision, tandis que le corps de la roue est réalisé en fonte pour assurer une durabilité exceptionnelle. La hauteur totale de l'assemblage atteint 255 mm, ce qui en fait une solution compacte et efficace pour diverses applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2800 kg et offre des capacités de charge dynamique de 1400 kg à 6 km/h ou de 1680 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. Le Kappa load est particulièrement adapté aux secteurs de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds, où performance et fiabilité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9658FTP200P64 CL97
EAN
4031582316230
Numéro de matériau S4
990839996
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
140 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1400 kg
Capacité de charge statique
2800 kg
Hauteur
255 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
11.12 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
140 mm
Longueur de la platine
175 mm
Largeur de la platine
140 mm
Chape
Couleur de la chape
Fer zingué (transparent)
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
130 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
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
Jaune miel (RAL1005)
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est composée d'une fonte robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, assurant une durabilité optimale. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision pour une performance fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 2800 kg, avec des capacités dynamiques de 1400 kg à 6 km/h et 1680 kg à 4 km/h. Elle est destinée aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR et AGV, des constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications de logistique, de manutention et de transport spécialisé.

200 mm
1680 kg
200 mm
1680 kg