Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur hors tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2800 kg et des capacités dynamiques de 1400 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9658FCP200P63
EAN
4031582451931
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
1400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2800 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.59 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Roue
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des performances. L'axe présente un alésage de 25 mm de diamètre, et le moyeu mesure 60 mm de longueur. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg