Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9650TOP200P63 CL67
EAN
4031582314403
Numéro de matériau S4
990801737
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1000 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Hauteur
245 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
5.06 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
320 mm
Déport
59 mm
Rayon d'encombrement
160 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
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
Blanc naturel
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø200

L'accessoire Pare-pieds est conçu pour compléter et optimiser les performances des roulettes en environnement professionnel. Avec un poids de 0,75 kg, ce composant offre une solution légère et efficace pour la protection des pieds et la prévention des accidents sur les lieux de travail. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, permettant une meilleure sécurité des utilisateurs et une réduction des risques de collision. Sa construction robuste garantit une durabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.

200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité des performances. L'axe présente un alésage de 25 mm de diamètre, et le moyeu mesure 60 mm de longueur. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Kappa load
9651TOP200P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 245 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Kappa load
9652TOP200P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg