200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Réf. produit :
8499UFX200P67 Q1-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
Alpha est une solution personnalisée équipée d'une platine avec blocage centralisé permettant une manipulation et un positionnem...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Alpha est une solution personnalisée équipée d'une platine avec blocage centralisé permettant une manipulation et un positionnement optimisés. Le logement est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité accrue en environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision, étanche, assurant une rotation fluide et fiable avec une protection efficace contre les contaminants extérieurs. La bande de roulement est composée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, préservant ainsi l'intégrité des surfaces de contact tout en offrant une adhérence optimale. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. En termes de capacité de charge, Alpha supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les applications dynamiques, la capacité de charge varie selon la vitesse de déplacement : 250 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h, permettant une adaptation précise aux conditions opérationnelles spécifiques de chaque installation.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable