200 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990065024
EAN:
4031582333121
Réf. produit :
8478UOD200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environne...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un roulement à double rangée de billes assurant une stabilité optimale et une longévité accrue. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance chimique et mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour garantir une homogénéité structurelle. Les roulements sont en acier inoxydable, ce qui confère à l'ensemble une durabilité supérieure dans les environnements humides et agressifs. La hauteur totale de la roulette atteint 240 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots de restauration, systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et salles blanches, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable