Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8470PJD200P63 TFR
EAN
4031582386745
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.17 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
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
8477PJD200P63 TFR

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une résistance optimale à la corrosion. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

240 mm
200 mm
200 kg
240 mm
200 mm
200 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Alpha stainless
8478PJD200P63 TFR

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge assurant une résistance optimale. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de la roue est de 200 mm et la hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa charge statique peut supporter jusqu'à 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.

240 mm
200 mm
200 kg
240 mm
200 mm
200 kg