Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier de pivotement est fabriqué en acier renforcé et intègre un système de double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'un corps en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle optimale. Le moyeu lisse facilite le montage et l'entretien de l'ensemble. La hauteur totale du produit atteint 240 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de transport et de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1200 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 480 kg à une vitesse de 6 km/h ou 600 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468SUOO200P63 180° WT46
EAN
4031582398182
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
480 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
2.87 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Zeta
4680UOO200P63 WT46

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687UOO200P63 WT46

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h ou 480 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681UOO200P63 WT46

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé, conçue pour assurer une stabilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. Le système de pivotement repose sur un palier à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins spécifiques de l'application, garantissant une rotation fluide et une résistance supérieure aux charges latérales. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est fabriquée en polyamide avec un moyeu lisse, offrant une excellente performance de roulement et une réduction des vibrations. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une usure uniforme et une longévité prolongée. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette présente des dimensions compactes tout en maintenant une capacité de charge statique de 1200 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 480 kg à 6 km/h ou 600 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes. La roulette Zeta trouve ses applications principales dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg
200 mm
Zeta
4688UOO200P63 WH-w46

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, reposant sur un moyeu lisse pour une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention et de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1200 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 480 kg à 6 km/h et 600 kg à 4 km/h, permettant une flexibilité d'emploi selon les conditions opérationnelles. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, garantissant performance et fiabilité dans ces secteurs critiques.

240 mm
200 mm
600 kg
240 mm
200 mm
600 kg