Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Numéro de matériau S4
990860877
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
3.44 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
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
Blanc naturel
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
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
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
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4681UAP200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en polyamide avec un bandage de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et régulier. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration dans des configurations d'espace limité. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4680UAP200P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4687UAP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4688UAP200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation fluide et précise. Les dimensions globales de cette roulette atteignent une hauteur totale de 240 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, la roulette Zeta supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 200 mm et une hauteur hors tout de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg