Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire en acier renforcé assurant une fixation robuste et durable. Le corps de roue est fabriqué en polyamide à forte charge, offrant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue présente un diamètre de 200 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, la capacité de charge varie selon la vitesse de déplacement : elle atteint 640 kg à une vitesse de 6 km/h et 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Ces caractéristiques techniques font de la roulette fixe Zeta une solution fiable pour les environnements industriels nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge importante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4688TOP200P63 TFR
EAN
4031582386325
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
2.68 kg
Nom du produit
Zeta
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
74 mm
Longueur de la platine
140 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide haute charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 850 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1020 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les applications exigeantes en manutention et transport.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4680TOP200P63 TFR

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des charges dynamiques de 900 kg à 4 km/h ou 720 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
900 kg
240 mm
200 mm
900 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4687TOP200P63 TFR

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 720 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
900 kg
240 mm
200 mm
900 kg