Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et de 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande résistance et une fiabilité durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4688TOO200P63
EAN
4031582443004
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
2.68 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
74 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
117 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide haute charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 850 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1020 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les applications exigeantes en manutention et transport.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4680TOP200P63 TFR

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1800 kg et des charges dynamiques de 900 kg à 4 km/h ou 720 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
900 kg
240 mm
200 mm
900 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4687TOP200P63 TFR

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 720 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1800 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
900 kg
240 mm
200 mm
900 kg