Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681ICP200P63-75A
EAN
4031582478082
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
70 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3.59 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
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
Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø200

L'accessoire Pare-pieds est conçu pour compléter et optimiser les performances des roulettes en environnement professionnel. Avec un poids de 0,75 kg, ce composant offre une solution légère et efficace pour la protection des pieds et la prévention des accidents sur les lieux de travail. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, permettant une meilleure sécurité des utilisateurs et une réduction des risques de collision. Sa construction robuste garantit une durabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4687ITP200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et dotée d'un boîtier en acier renforcé intégrant un système de roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est constituée d'un corps en aluminium recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, tandis que le roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications exigeantes. Le produit Zeta est spécifiquement conçu pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4688ITP200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention existants. Cette roulette présente une capacité de charge statique de 1600 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 640 kg à 6 km/h et 800 kg à 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4681ITP200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels difficiles. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, supporté par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications de transport et de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement destiné aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme, où la fiabilité et les performances techniques sont essentielles.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Le Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation robuste et fiable sur les équipements. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'un corps en aluminium recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant des performances optimales. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. La roulette est équipée d'une platine rectangulaire servant de système de fixation. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une stabilité et une durabilité optimales. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure un fonctionnement fluide et fiable. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg