200 mm
Alpha
Réf. produit :
347XOP200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre dispose d'un pneumatique à profil ligné offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes