200 mm
Alpha
EAN:
4031582390483
Réf. produit :
3478UFP200P63 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm confère une excellente capacité de franchissement, tandis que la hauteur hors tout de 240 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une charge dynamique de 400 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 800 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et performance.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement