Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en tôle d'acier, lourde, assurant une structure robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision, permettant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 240 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 250 kg à une vitesse de 6 km/h ou 400 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478UFP200P63
EAN
4031582394924
Numéro de matériau S4
990000854
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
115 mm
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.32 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
140 mm
Largeur de la platine
115 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
46 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Alpha
3477UFP200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.

240 mm
200 mm
400 kg
240 mm
200 mm
400 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Alpha
3470UFP200P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
400 kg
240 mm
200 mm
400 kg