200 mm
Alpha
EAN:
4031582378009
Réf. produit :
3478PVJ200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm garantit une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 240 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 410 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et performance.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal