200 mm
Alpha
Numéro de commande :
990004194
EAN:
4031582306521
Réf. produit :
3478PIR200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée de roulements rouleaux offrant une rotation fluide et fiable, et présente une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, qui protège les surfaces et assure une mobilité sans traces. Le corps de la roue est réalisé en polypropylène, combinant légèreté et durabilité. La hauteur totale de la roulette est de 240 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de transport et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à de nombreuses applications industrielles telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales