200 mm
Alpha
EAN:
4031582410792
Réf. produit :
3478DPR200P63 black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourd, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est montée sur des roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le revêtement de la roue est constitué d'un pneumatique avec profil ligné, offrant une excellente adhérence et une traction optimale sur diverses surfaces. La hauteur totale de la roulette est de 240 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les manutentions modérées et les déplacements contrôlés de charges en environnement professionnel.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu