200 mm
Alpha
EAN:
4031582439175
Réf. produit :
3478DPR200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est montée sur des roulements rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Le bandage de roulement est constitué d'un pneumatique avec profil ligné, offrant une excellente adhérence et une répartition optimale des charges. Le corps de la roue est réalisé en tôle d'acier, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de la roulette atteint 240 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de transport et de mobilité industrielle nécessitant fiabilité et performance.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu