200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Réf. produit :
3478DIJ200P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabri...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourd, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est montée sur des roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est constituée de caoutchouc semi-élastique non marquant, préservant ainsi les surfaces de contact tout en offrant une excellente adhérence. Le corps de la roue est réalisé en tôle d'acier, combinant légèreté et résistance mécanique. L'ensemble présente une hauteur totale de 240 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 410 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 205 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications de manutention et de transport de charges modérées à importantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales