Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
Numéro de matériau S4
990037584
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
205 kg
Capacité de charge statique
410 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3.02 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
3478DVJ200P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une structure robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente adhérence et une usure minimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration optimale dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Elle trouve son utilisation dans les secteurs des constructeurs automobiles OEM, des chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, de la construction de conteneurs, des systèmes électroniques et technologie de salle blanche, de la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, de la construction de machines, des systèmes logistiques postaux, des chariots de production et de plateforme, des roll-conteneurs, des armoires à outils, des équipements de transport, des équipements d'élimination des déchets et des établis.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 240 mm. Elle supporte une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, ce qui la rend idéale pour diverses applications industrielles nécessitant robustesse et fiabilité.

240 mm
200 mm
205 kg
240 mm
200 mm
205 kg