Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est montée sur des roulements rouleaux et dotée d'un pneumatique à profil ligné garantissant une adhérence optimale et une usure régulière. Le corps de la roue est réalisé en tôle d'acier, combinant légèreté et solidité structurelle. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à des applications exigeantes telles que les chariots de restauration, les systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les équipements électroniques en salle blanche, les systèmes de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et les équipements d'élimination des déchets, ainsi que les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470DPR200P63 black
EAN
4031582410433
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
240 mm
Poids
2.14 kg
Nom du produit
Alpha
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes