Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 229 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
Numéro de matériau S4
990030458
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
70 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
229 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.62 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
2
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
45 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
70 mm
Diamètre d'encombrement
320 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
160 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
59 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du couvercle du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste