175 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199005567
EAN:
4031582320619
Réf. produit :
PNP 175x30-Ø8 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 175 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 175 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une résistance optimale, tandis que la bande de roulement est constituée de mousse de polyuréthane assurant une excellente adhérence et une absorption des chocs. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les pivots standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement