175 mm
Maxtech evo
EAN:
4031582400373
Réf. produit :
PBO175x38-Ø12 HL35 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech evo est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 175 mm et d'une lar...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech evo est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 175 mm et d'une largeur de bande de roulement de 38 mm. Le moyeu, d'une longueur de 35 mm, est équipé d'un alésage de 12 mm pour l'axe et bénéficie d'un moyeu lisse assurant un roulement fluide. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane biosourcé injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène pour une légèreté optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 70 kg et une charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.