160 mm
Duratech
EAN:
4031582390704
Réf. produit :
UOR160x40-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle optimale. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 25 mm pour l'installation sur les roulettes. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 1000 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Duratech convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologies de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible