160 mm
Duratech
EAN:
4031582396140
Réf. produit :
UOP160x50-Ø20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Duratech est une roue destinée aux systèmes de roulettes, conçue pour des applications exigeantes telles que les constru...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux systèmes de roulettes, conçue pour des applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et un moyeu d'une longueur de 60 mm. L'alésage de l'axe dispose d'un diamètre de 20 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une performance optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg et une charge dynamique de 900 kg à une vitesse de 4 km/h.