Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement de 40 mm de largeur, également en polyamide identique au corps de roue. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La capacité de charge statique atteint 1000 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles variées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442731
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.45 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse