Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 46 mm, est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est en polyamide. Elle est équipée de roulements rouleaux pour une performance optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UFR160x46-Ø25 TFR
EAN
4031582390681
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.74 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
65 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement