160 mm
Elastech
EAN:
4031582394535
Réf. produit :
UFR160x46-Ø20 blue TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, reposant sur des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement