160 mm
Elastech
EAN:
4031582436709
Réf. produit :
UFR160x40-Ø20 Grey
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une performance optimale sans laisser de traces sur les surfaces. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre, compatible avec les axes standards. La roue est équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production, les équipements de transport et diverses applications industrielles et logistiques.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement