Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure, tandis que le corps de la roue est constitué de polyamide pour assurer une légèreté et une rigidité appropriées. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 700 kg et une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels intensifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
Numéro de matériau S4
199039406
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.67 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Blanc naturel