Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg. En charge dynamique, elle supporte 300 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h. La roue Maxtech convient parfaitement aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, de la construction de machines, des chariots de production et de plateforme, des échafaudages, des armoires à outils, des équipements d'élimination des déchets, des établis et des équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAP160x40-Ø20 HL60 BURDEOS
EAN
4031582442588
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.78 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
60 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision