Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une durabilité et une résistance optimales, tandis que le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide. Les dimensions principales incluent une longueur de moyeu de 58 mm et un diamètre de trou d'axe de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et les applications dans l'industrie aérospatiale, l'équipement aéroportuaire, la construction automobile, la fabrication de céramique et de verre, ainsi que les équipements d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAO160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442311
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
60 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse