160 mm
Maxtech
EAN:
4031582395334
Réf. produit :
UAD160x40-Ø25 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une durabilité et une résistance optimales, tandis que les roulements à rouleaux en acier inoxydable garantissent un fonctionnement fiable et une longévité accrue. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 20 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 700 kg et une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les industries aérospatiale, automobile, céramique, la construction de conteneurs et de machines, ainsi que pour les chariots de production, les échafaudages, les armoires à outils et les équipements de transport.