160 mm
Elastech
Numéro de commande :
199830558
EAN:
4031582322200
Réf. produit :
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une tôle d'acier haute résistance assurant une grande durabilité, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé. Le système de roulement utilise un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 900 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 450 kg à une vitesse de 6 km/h ou 540 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une excellente polyvalence pour diverses applications de manutention et de mobilité industrielle.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement