160 mm
Elastech
Numéro de commande :
199834683
EAN:
4031582346664
Réf. produit :
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en tôle d'acier à forte charge, assurant une robustesse optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 900 kg. Pour les applications dynamiques, la capacité de charge est de 450 kg à 6 km/h ou de 540 kg à 4 km/h, permettant une adaptation aux différentes conditions d'utilisation et de vitesse.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement