Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes de manutention, conçue en polypropylène avec un diamètre de 160 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène, offrant une homogénéité matérielle optimale. Cette roue trouve ses applications principales dans les roll-conteneurs ainsi que dans le mobilier et les présentoirs de magasin, garantissant performance et durabilité dans ces environnements professionnels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POR160x40-Ø15 HL58 white TFR
EAN
4031582390575
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.32 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
69 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux