Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJR160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442502
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux